??
CAD model selection
K0612.00601
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0612 - Shaft collars two-piece
Bill of material
K0612.00601
BESTKIPP
Order No.
K0612.00601 mm
MATERIAL
material
Steel
SS
Steel code
-
B
width
9 mm
C
diameter
M 3 x 8 DIN 912
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
16 kg
R
diameter
20.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0103 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156122
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions